für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren mit nicht sichtbar montierter Zarge
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 541 3D FVZ für 14,0 mm flächenversetzten Zargenspiegel (FVZ). Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 100 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 185 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...